陶瓷电容器的FAQ

安装

1608M(0603), 2012M(0805), 3216M(1206) in mm(inch)尺寸以外的片状独石陶瓷电容器为何不能使用波峰焊接?

尺寸大于3225M(1210 inch) 的电容器,元件表面温度和内部温度差变大,由于温度差有可能会导致产生裂纹,所以不能使用波峰焊接。
尺寸小于1005M(0402 inch) 的产品,如果使用波峰焊接,可能会导致元件脱落或发生桥接现象,因此也不在使用波峰焊接范围内。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。