电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
安装
1608M(0603), 2012M(0805), 3216M(1206) in mm(inch)尺寸以外的片状独石陶瓷电容器为何不能使用波峰焊接?
尺寸大于3225M(1210 inch) 的电容器,元件表面温度和内部温度差变大,由于温度差有可能会导致产生裂纹,所以不能使用波峰焊接。
尺寸小于1005M(0402 inch) 的产品,如果使用波峰焊接,可能会导致元件脱落或发生桥接现象,因此也不在使用波峰焊接范围内。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/19
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
查看全部