陶瓷电容器的FAQ

安装

独石陶瓷电容器的MSL属于哪一等级?

我公司对独石陶瓷电容器的MSL评价为等级1。但由于MSL是以回流焊接类产品为对象的,因此带有引线的波峰焊接专用品均在对象范围以外。

MSL为JEDEC的规格,是以由于产品吸湿和波峰焊接使得产品所含水分气化从而导致体积膨胀,并产生故障的现象为对象。「MSL=Moisture Sensitivity Level」即为表示其湿敏等级。等级数越高危险性越大,等级2以上则需要采取相应方法防止产品吸湿。因此,等级2以上产品需在一定时期内进行烘烤处理,并与卷盘干燥剂一起捆包在铝制包装中。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。