陶瓷电容器的FAQQ在贴装片状多层陶瓷电容器时,关于调整贴装机,有哪些注意点?

A

确保不向电容器施加以下过大的力量。

  1. 1-1. 在印刷电路板上贴装电容器时,应保持施加超小的弯曲力,以防出现任何弯曲造成的损坏或破裂。使用过程中,请考虑以下预防措施和建议。
    (1)调节吸嘴的较低位置,以免弯曲印刷电路板。
  2. 吸嘴与圆柱内壁之间沉积的尘土颗粒及粉尘会使吸嘴移动不畅。这会在贴装时对芯片施加较大的力量,从而导致芯片损坏。定位爪磨损后会在定位时对芯片用力不均,从而导致芯片破损。吸嘴及定位爪必须定期维修、检查更换。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。