陶瓷电容器的FAQ

安装

贴装后,在检查基板上的片子多层陶瓷电容器时,有哪些注意点?

将电容器安装在印刷电路板后,检验电容器的电气性能时,确认定位针或专用夹具的位置。

  1. 避免试验针等的压力弯曲印刷电路板。
    测试探针的推力可使 PCB 发生弯曲,从而导致贴片破损或焊缝开裂。
    请在PCB背面提供定位针,以免发生扭曲或弯曲。定位针尽量安装在靠近电容器的位置。
  2. 试验针接触印刷电路板时,避免冲击引起的印刷电路板振动。


74_01cn.PNG

其他警告/注意事项请参考此处。

汽车用MLCC 警告/注意事项 (PDF)

<相关FAQ>
・在贴装片状多层陶瓷电容器后,分割基本时有哪些注意点?

・如何防止片状多层陶瓷电容器的弯曲裂纹?


请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。