陶瓷电容器的FAQQ片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂涂布有哪些注意点?

A

焊接电容器之前,用粘合剂将电容器暂时固定在基板上时,一旦焊盘尺寸、粘合剂种类、涂抹量、接触面积以及硬化温度不合适,则有可能导致电容器特性劣化,因此必须确认适合电容器的条件。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。