请输入产品型号或部分型号。
焊接电容器之前,用粘合剂将电容器暂时固定在基板上时,一旦焊盘尺寸、粘合剂种类、涂抹量、接触面积以及硬化温度不合适,则有可能导致电容器特性劣化,因此必须确认适合电容器的条件。
※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。 主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表来确认。
陶瓷电容器 产品搜索
<相关FAQ> 片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂硬化有哪些注意点?
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。