陶瓷电容器的FAQQGMA/GMD系列的芯片结合和引线结合在安装时有哪些注意点?

A
  1. 电容器的元件结合
    • 使用以下的铜焊合金材料:
    Au-Sn(80/20),在300至320°C氮气环境下
    • 贴装
    (1) 控制好基片温度,使其与铜焊合金的温度一致。
    (2) 先将铜焊合金放在基片上,再在合金上放置电容器。
    请抓住电容器,轻轻用力。操作务必在1分钟内完成。

  2. 引线结合
    • 引线
    金线: 直径25μm (0.001英寸)
    • 结合
    (1) 热压、超声球焊。
    (2) 所需平台温度: 150至200°C
    (3) 所需力度: 0.2N至0.5N
    (4) 将电容器与基片或其他装置用金线结合。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。