陶瓷电容器的FAQ

安装

怎样布局能使片状多层陶瓷电容器不产生破裂?

在电路板上焊接电容器之后的工序中,会发生基板弯曲和电容器破裂现象。会防止这些现象的产生,将电容器放置于由基板形变产生的应力难以施加的方向,即可有效。

  1. 基板应力方向和元件安装方向
    在应力作用方向的侧边放置元器件,就能不容易受到来自基板的应力。

  2. 基板割槽附近的电容器放置
    基板割槽与基板切割是最容易产生基板应力的工序,一定要注意。


请参照以下网页。
Link
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。