陶瓷电容器的FAQ

安装

请对J-STD-020所记载的回流炉温度曲线图提出相关的见解。

使用我司回流炉对应用的积层陶瓷电容,对J-STD-020的MSL(Moisture Sensitivity Level)实施了评价,经确认为Level1水准。

在85℃/85%RH的环境下放置168小时后,按照J-STD-020所记述的温度曲线图实施了3次回流炉实验,且未发现外观、电气特性相关的异常。

另外,此次温度曲线图为MSL判定专用曲线图,非印刷基板贴装用所规定的温度曲线图。基板实际贴装的场合,请客户根据所使用的锡膏种类、基板式样、部品贴片状态等来设定所需的温度曲线图。

装的场合,请客户根据所使用的锡膏种类、基板式样、部品贴片状态等来设定所需的温度曲线图。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。