使用我司回流炉对应用的积层陶瓷电容,对J-STD-020的MSL(Moisture Sensitivity Level)实施了评价,经确认为Level1水准。
在85℃/85%RH的环境下放置168小时后,按照J-STD-020所记述的温度曲线图实施了3次回流炉实验,且未发现外观、电气特性相关的异常。
另外,此次温度曲线图为MSL判定专用曲线图,非印刷基板贴装用所规定的温度曲线图。基板实际贴装的场合,请客户根据所使用的锡膏种类、基板式样、部品贴片状态等来设定所需的温度曲线图。
装的场合,请客户根据所使用的锡膏种类、基板式样、部品贴片状态等来设定所需的温度曲线图。