陶瓷电容器的FAQ

品名

GQM系列与GRM系列的有什么区别?

GQM系列与GRM系列最大的区别在于其结构的不同。(请参照图1)
GRM系列产品的内部电极使用的为镍(Ni)、钯(Pd)和银钯(AgPd)、而GQM系列产品则使用电阻率较低的铜(Cu)、从而实现了电容器的低ESR(等价串联电阻)化。
因此,GQM系列产品的Q值较高(HI-Q)、电力容量较大。

43_01en.PNG
<图1>

<产品一览>
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。