低于温度范围的低温环境中使用产品时,比较担心"静电容量的变化率"、"可靠性"、"耐温周期"这三个问题。
关于静电容量的变化率,例如X5R特性产品的温度范围均在-55~85°C,在其温度范围内,静电容量变化率规定为"±15%",超过温度范围则无法满足其静电容量变化率规定。
关于可靠性,由于陶瓷电容性具有温度加速特性,现有严格控制高温这一倾向。
低于温度范围进行使用时并不会降低产品的可靠性,但注意请不要使其结露。
此外,温度范围扩大会使耐热周期降低,请避免在超高使用温度与较低使用温度间往复变化的温度环境中使用。
(基本上在温度范围外使用X5R特性的产品均不在保修范围内,请事前知悉。)