电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
质量/可靠性
片状多层陶瓷电容器在运输时有哪些注意点?
运输过程中的各种条件都可能会影响到电容器的性能。
运输过程中电容器应该防止超温、湿气和机械力。
・机械条件
运输应在外包装箱不变形,不受外部力量直接作用的方式下完成。
切勿向电容器施加过度振动、冲击或压力。
(1) 向电容器施加过度机械振动或压力时,电容器陶瓷体可能会发生破碎或断裂。
(2) 空气驱动装置、烙铁、小钳和底盘等的锐边会强烈碰撞电容器表面时,电容器可能会断裂或短路。
切勿使用因坠落受到过度冲击的电容器。
处理过程中意外坠落的电容器可能已损坏。
其他警告/注意事项请参考此处。
一般用MLCC 警告/注意事项 (PDF)
汽车用MLCC 警告/注意事项 (PDF)
<相关FAQ>
・是否会发生由低温造成断裂现象?
・片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/20
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
查看全部