陶瓷电容器的FAQ

特性

GCM系列(汽车用)和GRM系列(一般设备用)有何不同?

用途

GCM系列产品具有比标准GRM产品更高的可靠性,推荐用与人身安全密切相关的应用领域,比如汽车 (驾驶、转弯、停止、安全设备) 及医药设备和单独推荐的和生命安全息息相关的设备。对于信息系统 (比如车截导航设备、娱乐设备 (比如车截DVD或DVD播放设备),车身控制 (像雨刷、电动车窗) 推荐使用GRM系列产品。

推荐 GCM系列 GRM系列
用途 发动机控制模块
巡航控制模块
爆震控制调整器
安全气囊
防抱死系统
四轮转向系统
自动传动
悬架系统
动力转向
点火器
致关重要的控制设备等
车载音响
车载导航
车载空调
全球定位系统
雨刷
方向指示灯
电动车窗
电动门镜
门锁,无钥匙进入系统
倒车雷达
车内照明
附件等

保证内容

GCM系列和GRM系列不仅用途不同,保证内容也有差异。用于汽车时必须具备高可靠性,GCM系列可保证下记所列出的高可靠性。下记以外的特殊保证可根据项目进行对应,具体事宜请咨询系我公司销售。

GCM系列和GRM系列的保证内容比较表(一例)

  GCM (AEC-Q200标准品) GRM
温度循环 1000次循环 5次循环
热冲击循环 300次循环
耐湿性
耐湿负荷
85℃、85%、1WV 1000小时 40℃、90%、1WV 500小时
低电压耐湿负荷
(85℃ 85% 1.3V)
1000小时
高温负荷 1000小时 1000小时
高温放置 1000小时
耐湿度循环 10次循环

※表格为目录中刊登的一般保证内容。
根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表来确认。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。