陶瓷电容器的FAQQ金属端子型KRM系列和KCM系列对啸叫对策及形变裂纹有效、但是金属端子部分的ESR会增加吗?

A
金属端子部分的电阻成分会增加、其ESR和阻抗比一般用的GRM系列的高。
各种电容器的阻抗特性如下所示(代表数据)。
在约1MHz以上区域,金属端子型电容器的阻抗高于MLCC,但与铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器相比,阻抗较低。
在此有一示例,但与所使用的电容器阻抗特性有所差异,请在使用前先进行确认。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。