陶瓷电容器的FAQ Q请告诉我关于陶瓷电容器的绝缘电阻的注意点。

A

在片状多层陶瓷电容器的规格中,只规定了绝缘电阻的下限值,本公司不会为了确保它落入某个上限和下限范围内而进行区分筛选。
关于绝缘电阻的下限值(初始状态及可靠性测试后),请参阅各产品的详细规格表。

此外,由于片状多层陶瓷电容器的设计及特性原因,绝缘电阻的值也可能会因使用环境而变化。

因此,当在动作会受到绝缘电阻值影响的电路(※)中使用片状多层陶瓷电容器时,必须在设计阶段考虑避免因绝缘电阻值的大小而导致误动作和误检测。

※在诸如电池电压监控电路之类的设计中,直流电压通过片状多层陶瓷电容器的绝缘电阻值而分压,分压比(电容器两端的电压)因绝缘电阻值的增减而变化。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。