陶瓷电容器的FAQQ即便是完全相同的产品,陶瓷材料色泽也会有不同吗?

A

是的,即便是完全相同的产品也会由于内部电极透光程度不同而引起产品的上下面和侧面的色泽不同。

不仅如此,由于制造工程或者原料生产批次号的管理范围变化也有可能引起产品色泽的偏差。但是,这些变动并不会影响到产品的性能和信赖性。

-由于内部电极透光程度引起产品色泽不同的实例

-由于制造工程或者原料生产批次号的管理范围变化引起产品色泽的偏差实例

<相关FAQ>

>多层陶瓷电容器为何种颜色?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。