陶瓷电容器的FAQQ片状独石陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?

A

安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。

电路板安装时主要有以下几种机械应力。

电路板安装时主要有以下几种热应力。
电路板安装后主要有以下几种机械应力。

※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。

陶瓷电容器 产品搜索

<相关资料>
随着印刷基板配线宽度变化,施加到MLCC的应力有何变化?基板的弯曲方式、形变速度对裂纹产生怎样的影响?关于通过元件布局和制造工序设计来抑制MLCC产生裂纹的办法及其效果,可免费下载村田的实验以及模拟实验的解说资料。

my Murata - Capacitor site “片状积层陶瓷电容应用手册 -耐基板弯曲性”
(需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)

*陶瓷电容器的裂纹相关事宜在此
多层陶瓷电容扭曲裂纹的产生原理及预防方案

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。