陶瓷电容器的FAQQ请告知贴装时贴片竖立现象(立碑现象、曼哈顿现象)的机制及预防重点。

A
立碑现象的机制是在焊接时,贴片左右电极的张力不平衡,一侧浮起并旋转所致。左右焊盘面积、焊膏量、温度、搭载位置偏差等都能导致张力不平衡,尽可能地减少以上情况是贴装的诀窍。

对策等详情请参考此处。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。