如果使用的助焊剂较多,则在波峰焊接时可能会产生大量助焊剂气体,并妨碍可焊性,因此请务必将助焊剂涂抹得薄而均匀。(波峰焊接一般采用发泡方式。)
如果助焊剂中含有大量卤素物质,则清洗不充分可能会导致外部电极腐蚀,因此请使用卤素物质含量为0.1%或更低的助焊剂。
高酸性焊剂可能会腐蚀电容器并降低其性能。
请先确认安装后的质量,然后再使用。
※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表
来确认。
陶瓷电容器 产品搜索