陶瓷电容器的FAQQ何为可靠性技术和可靠性试验?

A
可靠性技术也称为技术故障,是一项通过对产品故障发生的原因进行分析、评价并理解后,提高产品可靠性的技术。反过来说,也可以称之为制造故障技术。
可靠性试验是为预测产品从出厂到其使用寿命结束期间的质量情况。

※故障产品与不合格产品的区别
・不合格产品是指生产时就已经不合格的产品。
・故障产品是指生产时为合格品,但因时间较长而变成不合格产品。

请参照以下网页。
Link

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。