请输入产品型号或部分型号。
下图比较了硅电容器和C0G、X7R的MLCC的温度特性和DC偏置特性。 由于硅电容器使用无极分子电介质材料,因此电容随DC偏置和温度而发生的变化非常小。
相关术语:硅电容器、硅IPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。