如果电极表面材料是铝的话,这是可能的。对于电极表面材料是金的标准品,建议使用金线。
相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、精加工、电镀、电极、安装、引线键合(引线结合、WireBonding、WB)、铝(Al)、金(Au)、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、finishing、plating、electrode、mounting、wire bonding(WB、wirebonding)、aluminum(Al)、gold(Au)