硅电容器的FAQ

安装

请告知安装方法。此外,有什么注意点吗?

安装注意点和推荐的安装方法汇总在各个系列的安装指南中。
镊子请使用塑料镊子。(使用金属镊子可能会损坏产品。)另外,请认真采取ESD对策。
有关详细信息,请参见应用指南“Recommendations to handle bare dies”。

Recommendations to handle bare dies
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。