硅电容器的FAQQ请告知安装方法。此外,有什么注意点吗?

A

安装注意点和推荐的安装方法汇总在各个系列的安装指南中。
镊子请使用塑料镊子。(使用金属镊子可能会损坏产品。)另外,请认真采取ESD对策。
有关详细信息,请参见应用指南“Recommendations to handle bare dies”。

相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、电极、焊盘图案、焊接安装、模片键合、引线键合、表面安装(SMD)、嵌入(embedded)、上下电极(vertical)、垂直型、镊子、手工安装、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、electrode、land pattern、soldered mount、diebonding、wire bonding(WB、wirebonding)、surface mount(SMD)、embedded、vertical electrode、vertical、tweezers、manualmount

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。