硅电容器的FAQQ有什么出货方式?此外,每种出货方式的保管条件是什么?

A

主要出货方式有:Wafer出货(Raw wafer)、Film Frame Carrier出货、Tape & Reel出货和Waffle pack出货共4种。
保管条件因出货方式而异。
详细信息请参阅应用指南“Murata products storage conditions and shelf life”。

相关术语:硅电容器、硅IPD、零件编号(PN)、编号分配规则、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Part number(PN)、part number assignment rules

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。