硅电容器的FAQQ货物运送期间是否需要特殊条件?运输产品时是否需要保持一定温度?

A

保管条件为18-35°C,但在运输过程中无需对零件进行温度控制。
有关保管条件的详细信息,请参见应用指南“Murata products storage conditions and shelf life”。

相关术语:硅电容器、硅IPD、零件编号(PN)、编号分配规则、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Part number(PN)、part number assignment rules

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。