请输入产品型号或部分型号。
电容值在1msec以内稳定 (LXRW0YV600-055)
【条件】
FG1(AC信号) :13.56MHz, 1Vpp,Voffset=0V
FG2(调整电压) :0V→3V Duty50%
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。