请输入产品型号或部分型号。
Sample : LXRW19V330-050 (n:10pcs×2lot)
Test pin : Vt-GND , Port1-GND , Port2-GND , Port1-Port2
Charge Devise Model (CDM) : Vt,GND,Port1,Port2 > 1000V
(JESD22-C101)
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。