EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)的FAQ

特性 ・ 型号

铁氧体磁珠的“阻抗”由哪个频率确定?

根据业界习惯,由100 MHz的阻抗确定。此外,H系列和E系列等的高频对应铁氧体磁珠除100MHz外,也可由1GHz确定阻抗。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。