电感器 (线圈)的FAQQ为什么LQH32C与LQH32P的尺寸相同而焊盘尺寸却不同呢?

A
考虑到Q值特性,就会出现差异。

<LQH32C系列与LQH32P系列的差异>
LQH32P系列:涂敷磁粉树脂之后,形成了闭合磁路结构。
因此形成了产生的磁通不易外漏、不易受焊盘影响的结构。

LQH32C系列:与LQH32P相比,磁通容易泄漏,因此受焊盘影响,贴装后的Q值特性有的情况下会退化。
因此缩小了焊盘尺寸,减少了焊盘的影响。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。