电感器 (线圈)的FAQQ如何保管?

A
请参照片状电感的下列保管方法:
(1) 应在温度-10~+40℃、相对湿度15~85%且温度和湿度不会骤变的室内保管。
不要在含有亚硫酸气体或碱性气体的化学环境中保管,否则电极会氧化,可焊性会变差,片状电感的绕线部分会腐蚀。
(2) 不要在散装的状态下保管。否则,片状电感会相互碰撞或与其它商品碰撞,导致芯破碎或断线。
(3) 为了避免湿气、灰尘的影响,不要直接放在地板上,应放在托盘上保管。
(4) 不要在有直射阳光、热气、振动的场所保管。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。