加速度传感器的FAQQ分辨率(满刻度)为0.1%时,分辨率为0.001×90=0.09゜,而再现性却为0.03゜。为什么再现性小于分辨率?

A
0.1%的分辨率是数字输出的分辨率,再现性是根据模拟输出测量的,模拟输出具备精度高于分辨率0.03゜的分辨率。根据规格,带宽为8Hz时的模拟输出分辨率为20µg×√8≒60µg,即0.003゜。该带宽的模拟输出分辨率是再现性的10倍。数字输出时,再现性与分辨率相同(±90゜=180゜的变化。180゜÷1024=0.18゜/bit)。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。