AMR传感器(磁性开关)的FAQQ消耗电流(Icc)

A
  • AMR传感器发出动作所消耗的电流。
    由于AMR传感器内部存在磁阻,感测时电流会流过电阻部分,所以会消耗电流。
    此外,IC内置型磁力开关在内部电路运作时会消耗电流。
  • AMR的磁阻部分也有电流流过,但针对部分产品,也会调整电流流向该磁阻部分的时机来抑制电流。(内部间歇动作)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。