AMR传感器(磁性开关)的FAQQ输入电压会使消耗电流产生怎样的变化?

A
输入电压和消耗电流成正比。
例如,若MRMS501A-001按1.8V进行挑选,由于电压为1.8V时,消耗电流为3μA(typ),因此以约为2倍的3.5V的电压运作时,消耗电流约为6μA(typ)。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。