AMR传感器(磁性开关)的FAQQ灵敏度波动

A

AMR传感器的灵敏度因各个AMR传感器而异。

数据表上的Hon和Hoff仅表示该产品所处范围。
(MRMS501A-001的产品规格为Hon在2.5mT以上,Hoff在0.5mT以下。例如,某个传感器为Hon=1.8mT,Hoff=1.6mT。其他传感器为Hon=1.1 mT,Hoff=0.8 mT,及Hon=2.2 mT,Hoff=2.1 mT。灵敏度随机的传感器像这样被缠绕在轴上。)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。