AMR传感器(磁性开关)的FAQ

特性

间歇电震

间歇电震是在一定状态下反复接通断开的状态。AMR传感器虽然没有间歇电震,但若利用外置电阻等调整电源电压,或者附近没有电容器,可能会在内部间歇动作大量消耗电流的瞬间,电压下降,无法接通。请注意:如果在能够接通的最大限度磁场下出现这种情况,就会像间歇电震一样反复Hi、Lo。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。