AMR传感器(磁性开关)的FAQQ周边环境的哪些方面需要加以注意?

A
  • 在研究配置及设计时,请通过三次元空间把握磁铁发出的磁力线方向和大小。即使磁铁就在附近,若磁力线的方向与传感器的检测方向不一致,就无法打开传感器,或者当磁力线倾斜进入传感器时,也会产生灵敏度看似有所下降的现象。若事先考虑不充分,试产或量产时传感器则可能会发生预期外的动作。
  • 磁力线的强弱随温度而变化。
  • 配置时请确保在打开位置时达到远大于传感器打开灵敏度的磁力,反之,在关闭位置时则需达到远小于关闭灵敏度的磁力。
  • 若附近有其他磁铁或磁性物体(对磁铁有反应的金属板等),传感器则可能会受其影响而发生预期外的动作。因无法简单表示影响范围的参考值,所以请尽量采用远离其他磁铁或磁性物体的设计。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。