倾斜传感器的FAQQ加速度传感器与倾斜传感器有何区别?

A
Murata ElectronICs Oy的倾斜传感器和加速度传感器,都以相同的MEMS容量测量技术为基础。产品根据目的被优化,因各自使用的g量程而异。倾斜传感器的g量程最大值为地球重力(约1g)。Murata ElectronICs Oy的加速度传感器可以测量到±0.26g的低g±12g为止。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。