倾斜传感器的FAQ

特性

模拟输出分辨率为0.002°时,SCA61T和SCA100的频率响应为8Hz,但是在数据表上二者的频率响应都记载为8~28Hz。有何区别?

按理来说,SCA61T和SCA100T的频率响应几乎相同。数据表中记载的频率响应(8~28Hz)是针对-3dB点的每个元件标准离差的最大值,无论哪种传感器类型都一样。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。