超声波传感器的FAQQ可以识别检测对象的尺寸和形状吗?

A
本公司的传感器难以判定物体尺寸。只要阵列化后使用,即可根据回波的到达时间差判定物体尺寸,但是在技术上和成本上并不现实。(如果是平面尺寸,用CCD摄像机识别图像要便宜得多。要想识别物体尺寸,就像医疗用超声波诊断装置一样,需要阵列化和智能图像处理。而且,还需要限定反射波的检测范围,因此用空中超声波识别尺寸并非现实的解决方案)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。