超声波传感器的FAQ

特性

防水型/结构开放型/高频型

可以检测多少米?

开放型的一般用法是在0.3~2.5米左右,根据驱动电压、接收电路增益,可能会延长一些距离(有最多可以检测4m左右的事例)。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。