压电蜂鸣器是将在陶瓷上设置了反馈电极的压电振动板与驱动电路组合为一体的装置。
而压电扩音器(自励型)只是由在陶瓷上设置了反馈电极的压电振动板构成的,组合驱动电路后使用。
无论哪种的驱动电路都是由1根晶体管与3根电阻构成的简单电路,通过给电路外加直流电压V,在共振频率附近满足电路的振荡条件,以该振荡频率驱动压电振动板,使其鸣动。
对于压电扩音器(自励型)的驱动电路,本公司按产品设定了标准电路,请根据本公司商品目录确认。
本公司商品目录在网站上登载。
请参考链接 商品目录。
而且,为了调节压电蜂鸣器的音压,在直流电压V与压电蜂鸣器之间追加串联电阻时,请与压电蜂鸣器并联插入电容器(1μF左右)。具有抑制异常振荡的效果。