压电振动板的FAQ

特性

压电声音元件使用的引线的粗细是多少?

本公司的压电声音元件所使用的代表性引线的UL和尺寸如下表所示:
UL style No. 额定值 导体(绞线)
(镀锌软铜线)
绝缘体
温度
(゚C)
电压
(V)
AWG 外径
A (mm)
外径
B (mm)
UL1007 80 300 28 0.38 1.18
UL1571/UL1685 80 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
UL3302 105 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88

typical lead
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。