压电振动板的FAQ

安全规格

有没有取得关于阻燃性的UL标准(UL94)的认证?

产品本身尚未取得认证,但是产品的构成部分(容器,引线覆盖物)使用的都是取得UL规格认证的材料。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。