压电扩音器的FAQQ请告知压电扩音器(他励型)的消耗电流。

A
电磁蜂鸣器是利用内置的电磁线圈中流过的电流来驱动的,而压电声音元件是利用外加于压电陶瓷的电压来驱动的,因此与电磁蜂鸣器相比,具有消耗电流极小的特点。

压电扩音器(他励型)的消耗电流(外围电路部分除外),可以根据以下理论公式简略求得:

电流平均值 (理论值) 
压电扩音器(他励型)的充放电时间充分短于输入信号的1个周期长度时,压电扩音器(他励型)中流过的1/2周期间的电流平均值,可以根据以下公式求得:

Average value of current (theoretical value)
Q:压电扩音器中村储的电荷
T:驱动信号1个周期长度(=1/f)
C:压电扩音器静电容量
V:驱动电压
f:驱动信号频率


各种型号的消耗电流计算值

根据上述公式按型号计算的压电扩音器(他励型)的电流平均值如下表所示:
型号
消耗电流 [mA]
驱动频率
[kHz]
静电容量
[nF]
驱动电压(方波)
3 Vo-p
5 Vo-p
12 Vo-p
PKMCS1818E20A0-R1 0.4 0.7 1.8 2 37
PKMCS0909E4000-R1 0.3 0.4 0.9 4 9
PKLCS1212E4001-R1 0.5 0.8 1.9 4 19.5
PKLCS1212E40A1-R1 0.5 0.8 1.9 4 19.5
PKLCS1212E2000-R1 0.3 0.6 1.3 2 28
PKLCS1212E20A0-R1 0.3 0.6 1.3 2 28
PKLCS1212E2400-R1 0.4 0.7 1.6 2.4 28
PKLCS1212E24A0-R1 0.4 0.7 1.6 2.4 28
PKHPS0013E4000-A2 0.1 0.2 0.5 4 5.5
PKM17EPP-2002-B0 0.4 0.7 1.6 2 34
PKM22EPPH2001-B0 0.2 0.4 0.9 2 19
PKM22EPPH2002-B0 0.2 0.4 0.9 2 19
PKM22EPPH4001-B0 0.3 0.5 1.2 4 12
PKM22EPPH4002-B0 0.3 0.5 1.2 4 12
PKM22EPPH4005-B0 0.3 0.5 1.2 4 12
PKM22EPPH4007-B0 0.3 0.5 1.2 4 12
PKM22EPPH4012-B0 0.3 0.5 1.2 4 12
PKM34EWH1101C 0.3 0.4 1.1 1.1 40
PKM34EWH1201C 0.2 0.4 0.9 1.2 32
PKM44EWH1001C 0.4 0.7 1.6 1 68
* 静电容量为中心值,公差为±30%,PKMCS和PKLCS为参考值。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。