压电扩音器的FAQQ超出声压规定的频率使用压电扩音器(他励型)也没有问题吗?

A
压电扩音器(他励型)在规定的频率下稳定振动发声,在规定频率以外也会发声。因此,压电蜂鸣器不仅能够发出单种声音,也能发出旋律等声音,所以亦可用作设备操作确认音、警报、旋律模拟音等。

但是,也取决于各种产品的音压-频率特性,根据驱动频率,音压电平可能会变得极小,因此请事先确认并测试之后再使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。