PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]最大电压的定义是什么?

A

产品不损坏的前提下正常使用的最大电压(最大许可电压)。如果在产品上印加最大电压以上的电压,产品将陷于自发热而无法正确检测温度。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。