PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]这产品有CCC,CQC认证吗?

A

CCC认证制度(China Compulsory Certificate system)是对国外进口到中国国内的商品,就其是否达标国内技术标准,是否被许可进口而由中国政府展开的审查和认证颁布制度。如果相关产品列于CCC强制认证的观察对象列表中则必须经过这道审核,而由于PTC热敏电阻并非强制对象,所以并不持有CCC认证。
另一方面,CQC认证是由CQC机构(China Quality Certification center)规定的任意认证制度,其对象为电子电器产品,家用机器,原材料等多种范畴,涵盖了CCC认证制度所没有覆盖到的范围。由于是任意认证制度,因此PTC热敏电阻也没有取得CQC的相关认证。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。